Menü Suche

Press Fit Plungers

Auf Lager

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Series Code :SR6575

Seriennummer: SR6575

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpusgewindegröße Bolzengewindegröße Mindestdrehmoment Mindestdrehmoment Korpusmaterial Typ Kaufen
1,4561 € - 3,3283 € 135 Auf Lager
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Edelstahl
1
1,8016 € - 3,099 € 84 Auf Lager
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Edelstahl
1
1,6597 € - 3,8124 € 208 Auf Lager
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Edelstahl
1
4,9066 € - 4,9999 € 70 Auf Lager
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Edelstahl
1
2,0258 € - 4,4537 € 200 Auf Lager
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Edelstahl
1
1,0989 € - 2,5115 € 198 Auf Lager
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Blaues Acetal
2
1,3458 € - 3,1176 € 38 Auf Lager
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Blaues Acetal
2
2,8648 € - 4,7187 € 1471 Auf Lager
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Edelstahl
1
1,1618 € - 2,6687 € 122 Auf Lager
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Blaues Acetal
2
1,2661 € - 2,1693 € 97 Auf Lager
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Blaues Acetal
2
3,8435 € - 3,9165 € 1207 Auf Lager
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Blaues Acetal
2
1,5699 € - 3,5879 € 2906 Auf Lager
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Edelstahl
1
1,0313 € - 2,3298 € 164 Auf Lager
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Blaues Acetal
2
Kugelkolben 5.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10211052

Preisbereich
3,3283 € - 1,4561 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    3.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    10.0 N
  • Mindestdrehmoment
    3.0 N
  • Nasendurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    0.9 mm
Kugelkolben 4.0 mm 3.0 mm Edelstahl

10211045

Preisbereich
3,099 € - 1,8016 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    2.4 mm
  • Mindestdrehmoment
    9.0 N
  • Mindestdrehmoment
    4.0 N
  • Nasendurchmesser
    3.0 mm
  • Breite
    0.7 mm
Kugelkolben 7.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10211076

Preisbereich
3,8124 € - 1,6597 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    5.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    18.0 N
  • Mindestdrehmoment
    7.0 N
  • Nasendurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    1.0 mm
Kugelkolben 16.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10211106

Preisbereich
4,9999 € - 4,9066 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    10.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    56.0 N
  • Mindestdrehmoment
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    2.5 mm
Kugelkolben 9.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10211083

Preisbereich
4,4537 € - 2,0258 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    6.4 mm
  • Mindestdrehmoment
    28.0 N
  • Mindestdrehmoment
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    1.1 mm
Kugelkolben 6.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10211137

Preisbereich
2,5115 € - 1,0989 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    4.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    14.0 N
  • Mindestdrehmoment
    6.0 N
  • Nasendurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    1.0 mm
Kugelkolben 9.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10211151

Preisbereich
3,1176 € - 1,3458 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    6.4 mm
  • Mindestdrehmoment
    27.0 N
  • Mindestdrehmoment
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Breite
    1.1 mm
Kugelkolben 13.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10211090

Preisbereich
4,7187 € - 2,8648 €

Lagerbestände
1471 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    8.5 mm
  • Mindestdrehmoment
    37.0 N
  • Mindestdrehmoment
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    1.7 mm
Kugelkolben 7.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10211144

Preisbereich
2,6687 € - 1,1618 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    5.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    15.0 N
  • Mindestdrehmoment
    6.0 N
  • Nasendurchmesser
    6.0 mm
  • Breite
    1.0 mm
Kugelkolben 4.0 mm 3.0 mm Edelstahl

10211113

Preisbereich
2,1693 € - 1,2661 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    2.4 mm
  • Mindestdrehmoment
    8.0 N
  • Mindestdrehmoment
    3.0 N
  • Nasendurchmesser
    3.0 mm
  • Breite
    0.7 mm
Kugelkolben 13.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10211168

Preisbereich
3,9165 € - 3,8435 €

Lagerbestände
1207 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    8.5 mm
  • Mindestdrehmoment
    22.0 N
  • Mindestdrehmoment
    9.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    1.7 mm
Kugelkolben 6.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10211069

Preisbereich
3,5879 € - 1,5699 €

Lagerbestände
2906 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    4.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    14.0 N
  • Mindestdrehmoment
    6.0 N
  • Nasendurchmesser
    5.0 mm
  • Breite
    1.0 mm
Kugelkolben 5.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10211120

Preisbereich
2,3298 € - 1,0313 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Korpus Gewindelänge
    3.0 mm
  • Mindestdrehmoment
    13.0 N
  • Mindestdrehmoment
    5.0 N
  • Nasendurchmesser
    4.0 mm
  • Breite
    0.9 mm