Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben - mit Gewinde

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben mit einem Gewindebolzen können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig..

Seriennummer: SR5726

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
1,9702 € - 2,4773 € 513 Auf Lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,5108 € - 3,1421 € 214 Auf Lager
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
3,2569 € - 3,2569 € 473 Auf Lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
5,0361 € - 9,9731 € 120 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,0261 € - 11,9316 € 160 Auf Lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,1408 € - 12,1727 € 40 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10,0435 € - 20,9407 € 150 Auf Lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,5252 € - 2,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
3,1852 € - 3,1852 € 650 Auf Lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3,30 € - 3,30 € 322 Auf Lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
5,3087 € - 5,3087 € 211 Auf Lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
3,1278 € - 3,6873 € 49 Auf Lager
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
2,0804 € - 2,0804 € 600 Auf Lager
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
2,2095 € - 2,7691 € 40 Auf Lager
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291436

Preisbereich
2,4773 € - 1,9702 €

Lagerbestände
513 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291474

Preisbereich
3,1421 € - 2,5108 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße 35.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk

10291511

Preisbereich
3,2569 € - 3,2569 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291269

Preisbereich
9,9731 € - 5,0361 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291306

Preisbereich
11,9316 € - 6,0261 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk

10291344

Preisbereich
12,1727 € - 6,1408 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk

10291382

Preisbereich
20,9407 € - 10,0435 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße 30.0 mm M8 38.0 mm Kautschuk

10291443

Preisbereich
2,5252 € - 2,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Kautschuk;Stahl

10291481

Preisbereich
3,1852 € - 3,1852 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße 35.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk

10291528

Preisbereich
3,30 € - 3,30 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291498

Preisbereich
5,3087 € - 5,3087 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße 35.0 mm M10 38.0 mm Kautschuk

10291559

Preisbereich
3,6873 € - 3,1278 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
Verstellbare Füße 30.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk

10291412

Preisbereich
2,0804 € - 2,0804 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Kautschuk;Stahl

10291450

Preisbereich
2,7691 € - 2,2095 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm