Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximum Clamp Width Farbe Minimum Clamp Width Overall Width Gesamthöhe Kaufen
61,1574 € - 67,9558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
9.4 mm
178,5947 € - 210,113 € 16 Auf Lager
Grau
10.0 mm
114,3282 € - 142,9033 € 1001 Auf Lager
Weiß
14.0 mm
66,1456 € - 82,6855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
9.4 mm
105,6921 € - 117,451 € 237 Auf Lager
Black
12.5 mm
65,7587 € - 82,2157 € 62 Auf Lager
Weiß
8.0 mm
114,3282 € - 142,9033 € 1277 Auf Lager
Grau
14.0 mm
66,1456 € - 82,6855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
9.4 mm
123,1301 € - 153,9023 € 45 Auf Lager
Weiß
16.5 mm
121,7069 € - 152,1198 € 59 Auf Lager
Weiß
12.5 mm
112,5181 € - 125,0232 € 330 Auf Lager
Black
14.0 mm
244,7403 € - 257,6185 € 56 Auf Lager
Black
21.5 mm
123,1301 € - 153,9023 € 86 Auf Lager
Grau
16.5 mm
121,7069 € - 152,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
12.5 mm
297,7868 € - 313,4423 € 121 Auf Lager
Weiß
21.5 mm
152,41 € - 179,3132 € 119 Auf Lager
Weiß
16.3 mm
113,8446 € - 126,4878 € 76 Auf Lager
Black
16.5 mm
168,5077 € - 177,4063 € 77 Auf Lager
Black
10.0 mm
297,7868 € - 313,4423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
21.5 mm
152,41 € - 179,3132 € 59 Auf Lager
Grau
16.3 mm
  • von 2
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Schwarz

34009504001

Preisbereich
67,9558 € - 61,1574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Bandbreite
    6.5 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Grau

34009701002

Preisbereich
210,113 € - 178,5947 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Weiß

34009516003

Preisbereich
142,9033 € - 114,3282 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Bandbreite
    11.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Weiß

34009504003

Preisbereich
82,6855 € - 66,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Bandbreite
    6.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Schwarz

34009507001

Preisbereich
117,451 € - 105,6921 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Bandbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Weiß

34009590003

Preisbereich
82,2157 € - 65,7587 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Bandbreite
    5.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Grau

34009516002

Preisbereich
142,9033 € - 114,3282 €

Lagerbestände
1277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Bandbreite
    11.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Grau

34009504002

Preisbereich
82,6855 € - 66,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Bandbreite
    6.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Weiß

34009530003

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Weiß

34009507003

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Bandbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Schwarz

34009516001

Preisbereich
125,0232 € - 112,5181 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Bandbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Schwarz

34009802001

Preisbereich
257,6185 € - 244,7403 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Grau

34009530002

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 9.0 mm 9.0 mm PVC Grau

34009507002

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Bandbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Weiß

34009802003

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Weiß

34009628003

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Schwarz

34009530001

Preisbereich
126,4878 € - 113,8446 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Schwarz

34009701001

Preisbereich
177,4063 € - 168,5077 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grau

34009802002

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Grau

34009628002

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Weiß

34009701003

Preisbereich
215,8335 € - 194,264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

34009590001

Preisbereich
67,555 € - 60,812 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Bandbreite
    5.6 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Schwarz

34009628001

Preisbereich
147,3803 € - 132,6367 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.6 mm 6.0 mm PVC Grau

34009590002

Preisbereich
80,0187 € - 64,0039 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Bandbreite
    5.6 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer