Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Farbe Mindestklemmenbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
114,3282 € - 142,9033 € 108 Auf Lager
Grau
14.0 mm
66,1456 € - 82,6855 € 7 Auf Lager
Grau
9.4 mm
123,1301 € - 153,9023 € 36 Auf Lager
Weiß
16.5 mm
121,7069 € - 152,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
12.5 mm
112,5181 € - 125,0232 € 192 Auf Lager
Black
14.0 mm
244,7403 € - 257,6185 € 51 Auf Lager
Black
21.5 mm
297,7868 € - 313,4423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
21.5 mm
152,41 € - 179,3132 € 27 Auf Lager
Grau
16.3 mm
194,264 € - 215,8335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
10.0 mm
60,812 € - 67,555 € 54 Auf Lager
Black
8.0 mm
132,6367 € - 147,3803 € 357 Auf Lager
Black
16.3 mm
64,0039 € - 80,0187 € 96 Auf Lager
Grau
8.0 mm
123,1301 € - 153,9023 € 3 Auf Lager
Grau
16.5 mm
121,7069 € - 152,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
12.5 mm
297,7868 € - 313,4423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
21.5 mm
152,41 € - 179,3132 € 33 Auf Lager
Weiß
16.3 mm
113,8446 € - 126,4878 € 45 Auf Lager
Black
16.5 mm
168,5077 € - 177,4063 € 48 Auf Lager
Black
10.0 mm
61,1574 € - 67,9558 € 114 Auf Lager
Black
9.4 mm
178,5947 € - 210,113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
10.0 mm
  • von 2
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Grau

10237465

Preisbereich
142,9033 € - 114,3282 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Bandbreite
    11.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Grau

10237410

Preisbereich
82,6855 € - 66,1456 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Bandbreite
    6.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Weiß

10237502

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Weiß

10237441

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Bandbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10237458

Preisbereich
125,0232 € - 112,5181 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Bandbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Schwarz

10237601

Preisbereich
257,6185 € - 244,7403 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grau

10237618

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Grau

10237557

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Weiß

10237595

Preisbereich
215,8335 € - 194,264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10237519

Preisbereich
67,555 € - 60,812 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Bandbreite
    5.6 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Schwarz

10237540

Preisbereich
147,3803 € - 132,6367 €

Lagerbestände
357 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 5.6 mm 6.0 mm PVC Grau

10237526

Preisbereich
80,0187 € - 64,0039 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Bandbreite
    5.6 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Grau

10237496

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 9.0 mm 9.0 mm PVC Grau

10237434

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Bandbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Weiß

10237625

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Bandbreite
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Weiß

10237564

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Bandbreite
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Schwarz

10237489

Preisbereich
126,4878 € - 113,8446 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Bandbreite
    10.5 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10237571

Preisbereich
177,4063 € - 168,5077 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Schwarz

10237403

Preisbereich
67,9558 € - 61,1574 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Bandbreite
    6.5 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Grau

10237588

Preisbereich
210,113 € - 178,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Bandbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Ausführung
    Kantenschützer