PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Farbe | Mindestklemmenbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,3282 € - 142,9033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
66,1456 € - 82,6855 € | 270 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
105,6921 € - 117,451 € | 243 Auf Lager |
|
Black
|
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
65,7587 € - 82,2157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.