Menü Suche

Quadro-Führungswagen

In Produktion

Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.

Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
  • Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1759, SRL1758

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Schlittenausführung Kaufen
173,0948 € - 230,7965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Geschlossene Linearlager
89,081 € - 118,7781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Geschlossene Linearlager
436,5062 € - 582,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Geschlossene Linearlager
228,8755 € - 305,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Geschlossene Linearlager
194,0281 € - 258,6973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Geschlossene Linearlager
95,2696 € - 127,0227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Offene Linearlager
472,4231 € - 629,9009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Offene Linearlager
207,423 € - 276,5571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Offene Linearlager
268,9147 € - 358,5564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Offene Linearlager
97,3671 € - 129,8263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Geschlossene Linearlager
131,8199 € - 175,753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Offene Linearlager
147,7692 € - 197,0186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Offene Linearlager
Quadro Führungswagen (Schlitten) 25.0 160.0 M10 Aluminium

20262679

Preisbereich
230,7965 € - 173,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 12.0 85.0 M6 Aluminium

20262648

Preisbereich
118,7781 € - 89,081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 40.0 230.0 M16 Aluminium

20262662

Preisbereich
582,0013 € - 436,5062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 30.0 18.0 M12 Aluminium

20263409

Preisbereich
305,1639 € - 228,8755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 20.0 130.0 M8 Aluminium

20262655

Preisbereich
258,6973 € - 194,0281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 12.0 85.0 M6 Aluminium

20263485

Preisbereich
127,0227 € - 95,2696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 40.0 230.0 M16 Aluminium

20263560

Preisbereich
629,9009 € - 472,4231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 25.0 160.0 M10 Aluminium

20263546

Preisbereich
276,5571 € - 207,423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 30.0 180.0 M12 Aluminium

20263553

Preisbereich
358,5564 € - 268,9147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 16.0 100.0 M6 Aluminium

20263515

Preisbereich
129,8263 € - 97,3671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Geschlossene Linearlager
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 16.0 100.0 M6 Aluminium

20263522

Preisbereich
175,753 € - 131,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Quadro Führungswagen (Schlitten) 20.0 130.0 M8 Aluminium

20263539

Preisbereich
197,0186 € - 147,7692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Offene Linearlager
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0