Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,3961 € - 3,013 € 612 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
2,5015 € - 3,013 € 111 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
2,8282 € - 3,257 € 2 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
3,63 € - 4,5339 € 70 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
4,4276 € - 5,1078 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
2,0947 € - 3,9887 € 1630 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
4,8639 € - 7,5182 € 216 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
60.0 mm
PA
2,2382 € - 2,2669 € 514 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
2,3673 € - 2,396 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
1,1635 € - 2,9556 € 460 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
2,4247 € - 4,6056 € 863 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
4,046 € - 6,1265 € 486 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
60.0 mm
PA
3,0704 € - 4,8208 € 1233 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
1,7628 € - 2,066 € 1 Auf Lager
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4033 € - 1,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,7115 € - 2,066 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,353 € - 2,9556 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
1,6643 € - 3,63 € 35 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
8,6795 € - 10,0578 € 20 Auf Lager
44.0 mm
M8
PP
2,0373 € - 4,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189054

Preisbereich
3,013 € - 2,5015 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189115

Preisbereich
3,257 € - 2,8282 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    42.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189191

Preisbereich
4,5339 € - 3,63 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189184

Preisbereich
5,1078 € - 4,4276 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9887 € - 2,0947 €

Lagerbestände
1630 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 60.0 mm PA Schwarz

10333273

Preisbereich
7,5182 € - 4,8639 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M4 10.0 mm PA Schwarz

10364239

Preisbereich
2,2669 € - 2,2382 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,396 € - 2,3673 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Handrad M6 15.0 mm Stahl PA

10333136

Preisbereich
2,9556 € - 1,1635 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,6056 € - 2,4247 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 60.0 mm PA Schwarz

10333228

Preisbereich
6,1265 € - 4,046 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 50.0 mm PA Schwarz

10333266

Preisbereich
4,8208 € - 3,0704 €

Lagerbestände
1233 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188804

Preisbereich
2,066 € - 1,7628 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188811

Preisbereich
1,6213 € - 1,4033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188859

Preisbereich
2,066 € - 1,7115 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 40.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188897

Preisbereich
2,9556 € - 2,353 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10333198

Preisbereich
3,63 € - 1,6643 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188941

Preisbereich
10,0578 € - 8,6795 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm