Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,0563 € - 0,0563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3041 € - 0,5533 € 1945 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3801 € - 0,6181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,6082 € - 0,9912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,3773 € - 0,6125 € 13220 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4365 € - 0,7054 € 112 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € 2217 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,9997 € - 0,9997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
1,2094 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M3
Stahl
1,2447 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M3
Stahl
1,4515 € - 1,8304 € 88 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
0,3041 € - 0,5533 € 5200 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4815 € - 0,7856 € 3314 Auf Lager
28.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,5055 € - 0,8208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,5266 € - 0,8546 € 1100 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,4393 € - 0,711 € 8011 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,6547 € - 1,0335 € 3100 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,4167 € - 0,6772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3928 € - 0,6392 € 3112 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,0909 € - 0,0909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057834

Preisbereich
0,0563 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057605

Preisbereich
0,5533 € - 0,3041 €

Lagerbestände
1945 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057766

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057926

Preisbereich
0,9912 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Preisbereich
0,6125 € - 0,3773 €

Lagerbestände
13220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058046

Preisbereich
0,7054 € - 0,4365 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10058053

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
2217 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M8 POM

10058114

Preisbereich
0,9997 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 10.0 mm Stahl Schwarz

10194096

Preisbereich
1,5065 € - 1,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 16.0 mm Stahl Schwarz

10194133

Preisbereich
1,5488 € - 1,2447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 10.0 mm Stahl Schwarz

10194164

Preisbereich
1,8304 € - 1,4515 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Preisbereich
0,5533 € - 0,3041 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 28.0 mm (DIA) M8 POM

10057841

Preisbereich
0,7856 € - 0,4815 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057865

Preisbereich
0,8546 € - 0,5266 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Preisbereich
0,711 € - 0,4393 €

Lagerbestände
8011 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057933

Preisbereich
1,0335 € - 0,6547 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057698

Preisbereich
0,6392 € - 0,3928 €

Lagerbestände
3112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Preisbereich
0,0909 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm