Menü Suche

Rändelmuttern ‒ Kegel / Kunststoff

Auf Lager

Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht. In konischer oder Standard-Ausführung erhältlich..

Seriennummer: SR1989

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kaufen
0,3435 € - 0,3435 € 499 Auf Lager
1.25 mm
M8
0,2956 € - 0,2956 € 4004 Auf Lager
0.8 mm
M5
0,259 € - 0,2731 € 7000 Auf Lager
1.0 mm
M6
0,4213 € - 0,4213 € 3533 Auf Lager
0.7 mm
M4
0,318 € - 0,957 € 800 Auf Lager
1.25 mm
M8
0,2562 € - 0,7673 € 37 Auf Lager
0.7 mm
M4
0,272 € - 0,8189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
0,2548 € - 0,7645 € 14 Auf Lager
1.0 mm
M6
Kegelförmige gerändelte Mutter M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061435

Preisbereich
0,3435 € - 0,3435 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Kegelförmige gerändelte Mutter M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061411

Preisbereich
0,2956 € - 0,2956 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Kegelförmige gerändelte Mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061428

Preisbereich
0,2731 € - 0,259 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Kegelförmige gerändelte Mutter M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061404

Preisbereich
0,4213 € - 0,4213 €

Lagerbestände
3533 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Kegelförmige gerändelte Mutter M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natur

10404478

Preisbereich
0,957 € - 0,318 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
Kegelförmige gerändelte Mutter M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natur

10404447

Preisbereich
0,7673 € - 0,2562 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
Kegelförmige gerändelte Mutter M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natur

10404454

Preisbereich
0,8189 € - 0,272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm
Kegelförmige gerändelte Mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natur

10404461

Preisbereich
0,7645 € - 0,2548 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Lippenaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Lippenhöhe
    1.0 mm