Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0546 € - 0,0674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0517 € - 0,0638 € | 468 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.