Menü Suche

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,0386 € - 0,0414 € 10075 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0507 € - 0,0545 € 4578 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0435 € - 0,0467 € 39 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0338 € - 0,0363 € 11115 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0317 € - 0,0339 € 36000 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 2985 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0389 € - 0,0417 € 997 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0491 € - 0,0529 € 21000 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0386 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0881 € - 0,095 € 2996 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0461 € - 0,0494 € 1015 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0665 € - 0,0821 € 384 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,0517 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,0666 € - 0,0823 € 500 Auf Lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,0344 € - 0,0425 € 1994 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,0329 € - 0,0406 € 13986 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Auf Lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 3498 Auf Lager
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • von 3
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 16.0 mm PA

0330270000VR

Preisbereich
0,0414 € - 0,0386 €

Lagerbestände
10075 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

0330340000VR

Preisbereich
0,0545 € - 0,0507 €

Lagerbestände
4578 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PA

0330390000VR

Preisbereich
0,0467 € - 0,0435 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 4.0 mm PA

0330000000VR

Preisbereich
0,0363 € - 0,0338 €

Lagerbestände
11115 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PA

0330040000VR

Preisbereich
0,0339 € - 0,0317 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 25.0 mm PA

0330080000VR

Preisbereich
0,0288 € - 0,0268 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 12.0 mm PA

0330160000VR

Preisbereich
0,0417 € - 0,0389 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

0330200000VR

Preisbereich
0,0529 € - 0,0491 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 12.0 mm PA

0330260000VR

Preisbereich
0,0414 € - 0,0386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 40.0 mm PA

0330310000VR

Preisbereich
0,095 € - 0,0881 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 20.0 mm PA

0330370000VR

Preisbereich
0,0494 € - 0,0461 €

Lagerbestände
1015 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 45.0 mm PA

50M060100T045

Preisbereich
0,0821 € - 0,0665 €

Lagerbestände
384 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 35.0 mm PA

50M040070T035

Preisbereich
0,0638 € - 0,0517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 50.0 mm PA

50M060100T050

Preisbereich
0,0823 € - 0,0666 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 30.0 mm PA

50M030050T030

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PA

50M030050T010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
13986 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 16.0 mm PA

50M040070T016

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Runder Schlitzkopf
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 8.0 mm PA

50M050080T008

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

50M060100T010

Preisbereich
0,0765 € - 0,062 €

Lagerbestände
3498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.2 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 6.0 mm PA

50M030050T006

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm