Menü Suche

Rändelschrauben - Geschlitzt/Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist

Seriennummer: SR1977

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,0357 € - 0,044 € 38983 Auf Lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
0,0398 € - 0,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,0625 € - 0,0772 € 467 Auf Lager
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0321 € - 0,0397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
5.0 mm
0,0335 € - 0,0414 € 1000 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
16.0 mm
0,0364 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
9.7 mm
20.0 mm
0,0534 € - 0,066 € 1500 Auf Lager
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 497 Auf Lager
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € 1000 Auf Lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
0,0486 € - 0,06 € 348 Auf Lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
0,0386 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • von 3
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 10.0 mm PA

50M040070T010

Preisbereich
0,044 € - 0,0357 €

Lagerbestände
38983 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Runder Schlitzkopf
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 25.0 mm PA

50M040070T025

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Runder Schlitzkopf
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 16.0 mm PA

50M050080T016

Preisbereich
0,0491 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 16.0 mm PA

50M060100T016

Preisbereich
0,0772 € - 0,0625 €

Lagerbestände
467 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.2 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 5.0 mm PA

50M030050T005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 16.0 mm PA

50M030050T016

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 20.0 mm PA

50M040070T020

Preisbereich
0,045 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Runder Schlitzkopf
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 12.0 mm PA

50M050080T012

Preisbereich
0,066 € - 0,0534 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M6 12.0 mm PA

50M060100T012

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
497 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.2 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M3 8.0 mm PA

50M030050T008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M4 12.0 mm PA

50M040070T012

Preisbereich
0,06 € - 0,0486 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Runder Schlitzkopf
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 6.0 mm PA

50M050080T006

Preisbereich
0,0477 € - 0,0386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Geschlitzte Rändelkopfschraube M5 25.0 mm PA

50M050080T025

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.8 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm