Menü Suche

Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PA

Diese Rändelschraube ist aus schwarzem Nylon gefertigt und wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein einfacher Zugang und eine werkzeugfreie Montage erforderlich ist.
Artikelnr:

0140320001VR

1453 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,268 €
1000 - 1999 0,2542 €
2000 + 0,2293 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

26,80 €

100 x 0,268 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 16.0 mm
Kopfhöhe 3.4 mm
Gewindelänge 15.0 mm
Gewindegröße M5
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flache Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Gesamtlänge 18.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns