Menü Suche

Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

Diese Rändelschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein einfacher Zugang und eine werkzeugfreie Montage erforderlich ist.
Artikelnr:

0400420000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

203,10 €

1000 x 0,2031 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Gewindegröße M6
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flache Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Gesamtlänge 15.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns