Menü Suche

Rändelkopfschraube M4 20.0 mm PA GF30

Diese geschlitzte Rändelschraube hat einen gerändelten Kopf und ist aus schwarzem Nylon hergestellt mit 30 % Glasfaser für zusätzliche mechanische Stärke. Sie kommt bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen einfacher Zugang und eine werkzeuglose Installation erforderlich sind.
Artikelnr:

140042069916

149 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5375 €
500 - 999 0,4117 €
1000 + 0,3316 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

53,75 €

100 x 0,5375 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 13.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewindegröße M4
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flache Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial 30 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
Gesamtlänge 24.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns