Menü Suche

Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Artikelnr:

176401200022

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 0,6231 €
100 - 499 0,5748 €
500 + 0,5264 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

31,16 €

50 x 0,6231 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M3
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Mit Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polycarbonat
Gesamtlänge 16.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns