Menü Suche

Große Rändelkopfschraube M8 30.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Artikelnr:

426011000002

1100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3592 €
500 - 999 0,2542 €
1000 + 0,1975 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

35,92 €

100 x 0,3592 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 16.0 mm
Kopfhöhe 3.4 mm
Gewindelänge 30.0 mm
Gewindegröße M8
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flache Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Gesamtlänge 33.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns