Menü Suche

Rändelkopfschraube M5 12.0 mm Edelstahl

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt grey and made from stainless steel.
Artikelnr:

1504945

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 6,864 €
125 + 6,1776 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

171,60 €

25 x 6,864 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Ansatzdurchmesser 20.0 mm
Gewindegröße M5
Spitzentyp Brass / Plastic Pivot
Kopftyp Rändelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Farbe Grau
Oberfläche Matt
Material Edelstahl
Hauptmaterial Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns