Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | B | L | Farbe | A | Material | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,1988 € | 250 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4668 € - 1,2592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,495 € - 1,155 € | 3181 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4105 € - 0,4676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grün
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,5164 € - 0,7916 € | 693 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
3.0 - 4.5 mm | 0.118 - 0.177 in
|
||
0,491 € - 0,9972 € | 459 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
|
PE
|
2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in
|
||
0,3085 € - 1,221 € | 4809 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
9,4309 € - 24,5379 € | 121 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
Black
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,111 € - 0,2332 € | 198019 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,2473 € - 0,5194 € | 3606 Auf Lager |
|
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,3993 € - 0,8385 € | 545 Auf Lager |
|
0.736 in
18.7 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 2.8 mm | 0.039 - 0.11 in
|
||
1,0211 € - 2,1443 € | 133 Auf Lager |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
|
||
0,1026 € - 0,2025 € | 9053 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
0,1703 € - 0,3112 € | 2648 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,1136 € - 0,2227 € | 2166 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,1326 € - 0,2414 € | 4929 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
111353 | 0,5044 € - 1,0621 € | 1895 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
|
0,0739 € - 0,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1019 € - 0,2146 € | 6713 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1304 € - 0,3211 € | 998 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.