Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | B | L | Farbe | A | Material | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3125 € - 0,6895 € | 275 Auf Lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
0,3836 € - 0,8505 € | 105 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4212 € - 0,927 € | 1143 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4135 € - 0,9096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||
0,6801 € - 1,3308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,5178 € - 1,7842 € | 326 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,5956 € - 2,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,6587 € - 1,9318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
1,0262 € - 2,6025 € | 223 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
1,3817 € - 4,1855 € | 240 Auf Lager |
|
0.673 in
17.1 mm
|
Grau
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
1,1644 € - 2,5623 € | 1281 Auf Lager |
|
0.693 in
17.6 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
1,1711 € - 4,5477 € | 8 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,3952 € - 4,2258 € | 5 Auf Lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,7781 € - 2,2806 € | 9 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,9752 € - 2,4684 € | 1049 Auf Lager |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Black
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
1,5159 € - 4,5746 € | 220 Auf Lager |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in
|
||
3,9306 € - 6,0503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grau
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
1,5159 € - 4,6014 € | 81 Auf Lager |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
4,2258 € - 6,493 € | 110 Auf Lager |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grau
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
1,9452 € - 1,9452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
|
PE
|
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.