Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 35 mm 1-2 Schwarz

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnr:

498612

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,5001 €
5000 + 0,4893 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

500,10 €

1000 x 0,5001 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Mindestwandstärke 1.0 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Gewindegröße M10
Material HDPE
Farbe Black
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 498612 ersetzt:

Einsatz mit Gewinde M10 Rund 35.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz
Artikelnr: 466721

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns