Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 25 x 50 mm 1-2 Schwarz

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Artikelnr:

498617

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 1,4973 €
250 - 1249 0,713 €
1250 - 2499 0,6991 €
2500 + 0,6853 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

37,43 €

25 x 1,4973 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Mindestwandstärke 1.0 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Gewindegröße M8
Material HDPE
Farbe Black
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns