Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Kompatible Wandstärke Kaufen
0,1224 € - 0,1905 € 2025 Auf Lager
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
0,1115 € - 0,1734 € 1559 Auf Lager
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
0,1743 € - 0,2711 € 1240 Auf Lager
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
0,207 € - 0,322 € 1062 Auf Lager
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
0,2224 € - 0,346 € 405 Auf Lager
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
0,4085 € - 0,6354 € 600 Auf Lager
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
0,4539 € - 0,7061 € 150 Auf Lager
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
0,3852 € - 0,5993 € 975 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
0,2258 € - 0,3512 € 1350 Auf Lager
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20591359

Preisbereich
0,7245 € - 0,4657 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 160.0 mm x 80.0 mm Schwarz LDPE

20591403

Preisbereich
1,8529 € - 1,1911 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    160.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20591076

Preisbereich
0,2265 € - 0,1456 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20591069

Preisbereich
0,1884 € - 0,1211 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591151

Preisbereich
0,6253 € - 0,402 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20591205

Preisbereich
0,3854 € - 0,2477 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 80.0 mm Schwarz LDPE

20591250

Preisbereich
1,0999 € - 0,7071 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20591274

Preisbereich
0,405 € - 0,2603 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591298

Preisbereich
0,4627 € - 0,2974 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 140.0 mm x 80.0 mm Schwarz LDPE

20591342

Preisbereich
0,966 € - 0,621 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • A
    140.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591380

Preisbereich
1,1673 € - 0,7504 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    4.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm x 15.0 mm Schwarz LDPE

20590710

Preisbereich
0,0418 € - 0,0269 €

Lagerbestände
14594 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590789

Preisbereich
0,0599 € - 0,0385 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm x 15.0 mm Schwarz LDPE

20590819

Preisbereich
0,0614 € - 0,0395 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm x 10.0 mm Schwarz LDPE

20590888

Preisbereich
0,0805 € - 0,0517 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20590918

Preisbereich
0,1094 € - 0,0703 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 33.0 mm Schwarz LDPE

20590987

Preisbereich
0,1853 € - 0,1191 €

Lagerbestände
2170 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20590970

Preisbereich
0,1765 € - 0,1134 €

Lagerbestände
2199 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20591014

Preisbereich
0,1547 € - 0,0994 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591083

Preisbereich
0,2721 € - 0,1749 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 60.0 mm Schwarz LDPE

20591113

Preisbereich
0,3145 € - 0,2022 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm x 45.0 mm Schwarz LDPE

20591168

Preisbereich
0,6293 € - 0,4045 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm x 70.0 mm Schwarz LDPE

20591182

Preisbereich
0,699 € - 0,4493 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 60.0 mm Schwarz LDPE

20591243

Preisbereich
0,5993 € - 0,3852 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 60.0 mm Schwarz LDPE

20591304

Preisbereich
0,483 € - 0,3105 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 80.0 mm Schwarz LDPE

20591328

Preisbereich
0,7245 € - 0,4657 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    5.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    8.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591366

Preisbereich
0,9458 € - 0,608 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591373

Preisbereich
1,1673 € - 0,7504 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm x 15.0 mm Schwarz LDPE

20590727

Preisbereich
0,0519 € - 0,0333 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20590796

Preisbereich
0,084 € - 0,054 €

Lagerbestände
4275 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590857

Preisbereich
0,0939 € - 0,0603 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20590871

Preisbereich
0,1038 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3849 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20590925

Preisbereich
0,1933 € - 0,1242 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590949

Preisbereich
0,1523 € - 0,0979 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20590963

Preisbereich
0,1681 € - 0,108 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591052


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591106

Preisbereich
0,4606 € - 0,2961 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20591144

Preisbereich
0,3714 € - 0,2387 €

Lagerbestände
1860 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20591137

Preisbereich
0,2693 € - 0,1731 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    85.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20591199

Preisbereich
0,3054 € - 0,1963 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20591212

Preisbereich
0,4653 € - 0,2991 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591281

Preisbereich
0,4338 € - 0,2789 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 100.0 mm Schwarz LDPE

20591335

Preisbereich
1,127 € - 0,7245 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 80.0 mm Schwarz LDPE

20591311

Preisbereich
0,644 € - 0,414 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm x 100.0 mm Schwarz LDPE

20591397

Preisbereich
1,449 € - 0,9315 €

Lagerbestände
133 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm x 10.0 mm Schwarz LDPE

20590703

Preisbereich
0,0401 € - 0,0258 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    0.8 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590734

Preisbereich
0,0544 € - 0,035 €

Lagerbestände
9090 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590765

Preisbereich
0,0534 € - 0,0343 €

Lagerbestände
12348 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20590833

Preisbereich
0,0828 € - 0,0532 €

Lagerbestände
4599 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590826

Preisbereich
0,0674 € - 0,0433 €

Lagerbestände
7099 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20590901

Preisbereich
0,1334 € - 0,0857 €

Lagerbestände
2199 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 15.0 mm Schwarz LDPE

20590932

Preisbereich
0,145 € - 0,0932 €

Lagerbestände
4450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 35.0 mm Schwarz LDPE

20590994

Preisbereich
0,1877 € - 0,1206 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20591038

Preisbereich
0,1909 € - 0,1227 €

Lagerbestände
1705 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm x 15.0 mm Schwarz LDPE

20590758

Preisbereich
0,0525 € - 0,0337 €

Lagerbestände
14495 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm x 10.0 mm Schwarz LDPE

20590741

Preisbereich
0,038 € - 0,0244 €

Lagerbestände
21098 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm x 10.0 mm Schwarz LDPE

20590802

Preisbereich
0,0543 € - 0,0349 €

Lagerbestände
9096 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm x 30.0 mm Schwarz LDPE

20590840

Preisbereich
0,0868 € - 0,0558 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20590895

Preisbereich
0,0861 € - 0,0553 €

Lagerbestände
4699 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20590956

Preisbereich
0,1598 € - 0,1027 €

Lagerbestände
2325 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591007

Preisbereich
0,1905 € - 0,1224 €

Lagerbestände
2025 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm x 25.0 mm Schwarz LDPE

20591021

Preisbereich
0,1734 € - 0,1115 €

Lagerbestände
1559 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591045

Preisbereich
0,2711 € - 0,1743 €

Lagerbestände
1240 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591090

Preisbereich
0,322 € - 0,207 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm x 60.0 mm Schwarz LDPE

20591120

Preisbereich
0,346 € - 0,2224 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591175

Preisbereich
0,6354 € - 0,4085 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 50.0 mm Schwarz LDPE

20591236

Preisbereich
0,7061 € - 0,4539 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm x 40.0 mm Schwarz LDPE

20591229

Preisbereich
0,5993 € - 0,3852 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm x 20.0 mm Schwarz LDPE

20591267

Preisbereich
0,3512 € - 0,2258 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm