Menü Suche

Reduzierstück M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm Messing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Artikelnr:

1335880

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 11,2191 €
25 - 124 8,0136 €
125 + 7,2122 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,22 €

1 x 11,2191 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Messing, vernickelt
Innengewindegröße M20 x 1.5
Zolltarifnummer 7419809099
Außengewindegröße M40 x 1.5
Gewindegröße M40 x 20

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns