Menü Suche

Remo One Schaumklebeband aus Kautschuk, 1 Seite wieder lösbar

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,0869 € - 0,1058 € 1001 Auf Lager
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Weiß

470842

Preisbereich
0,1058 € - 0,0869 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Rubber
  • Entfernbarkeit
    Abnehmbar
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Form
    Rechteckig