Menü Suche

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

Dieser Schaumstoffblock hat eine abnehmbare Klebebeschichtung an beiden Enden und wird verwendet, um einen 3D-Effekt auf Ihren Displays zu erzeugen. Kann auf einer Reihe von Oberflächen einschließlich Karton, Holz und Glas verwendet werden.
Artikelnr:

471101

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 195,9912 €
10 + 170,5942 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

195,99 €

1 x 195,9912 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Rubber
Entfernbarkeit Removable 2-Sides
Gesamtlänge 25.4 mm
Farbe Weiß
Gesamtstärke 0.8 mm
Zolltarifnummer 3919908099
Form Viereckig
Gesamtbreite 25.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns