Menü Suche

Revolving Folding Handles

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Griffhöhe Gesamtlänge Korpusdurchmesser Kaufen
15,1363 € - 18,9521 € 31 Auf Lager
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
20,2193 € - 25,2741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
10214145 41,1004 € - 50,6891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
41,1004 € - 50,6891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
12,63 € - 15,7699 € 2 Auf Lager
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
11,3346 € - 14,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
Einklappbarer Griff 106.5 mm Schwarz

10158982

Preisbereich
18,9521 € - 15,1363 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Griffhöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    106.5 mm
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Farbe
    Black
Einklappbarer Griff 112.0 mm Schwarz

10158999

Preisbereich
25,2741 € - 20,2193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Griffhöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
Einklappbarer Griff 96.0 mm Schwarz

10214145

Preisbereich
50,6891 € - 41,1004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Griffhöhe
    106.0 mm
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Griffmaterial
    Verstärktes PA
Einklappbarer Griff 96.0 mm Schwarz

10214138

Preisbereich
50,6891 € - 41,1004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Griffhöhe
    96.0 mm
  • Gesamtlänge
    96.0 mm
  • Griffmaterial
    Polyamid glasfaserverstärkt
Einklappbarer Griff 95.0 mm Schwarz

10158975

Preisbereich
15,7699 € - 12,63 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Griffhöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    95.0 mm
  • Griffmaterial
    PA
Einklappbarer Griff 64.0 mm Schwarz

10158968

Preisbereich
14,1647 € - 11,3346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Korpushöhe
    20.0 mm
  • Griffhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Griffmaterial
    Thermoplastik