Menü Suche

Ringschraube Grob M10 45.0 Stahl, verzinkt

Diese Ringschrauben mit Außengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und zugänglichen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten. Sie sind montiert und verbleiben an der Ausrüstung zu Beförderungszwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Stahl gefertigt, korrosionsbeständig und robust.
Artikelnr:

20198510

165 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 1,71 €
20 - 49 1,45 €
50 - 99 1,28 €
100 + 1,11 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,71 €

1 x 1,71 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.
Gewicht kg 0.11
Material Stahl, verzinkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns