Menü Suche

Ringschraube Fein M30 108.0 Stahl, verzinkt

Diese Ringschrauben mit Innengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten.Sie werden an der Ausrüstung angebracht und verbleiben dort zu Transportzwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Stahl gefertigt, korrosionsbeständig und robust.
Artikelnr:

20198831

34 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 91,92 €
20 - 49 78,13 €
50 - 99 68,94 €
100 + 59,75 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

91,92 €

1 x 91,92 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Fine
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 2600.0
Gewicht kg 1.32
Material Stahl, verzinkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns