Menü Suche

Ringschraube Grob M48 166.0 Stahl, verzinkt

Diese Ringschrauben mit Innengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten.Sie werden an der Ausrüstung angebracht und verbleiben dort zu Transportzwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Stahl gefertigt, korrosionsbeständig und robust.
Artikelnr:

20198886

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 113,67 €
20 - 49 96,62 €
50 - 99 85,25 €
100 + 73,89 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

113,67 €

1 x 113,67 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Gewicht kg 5.02
Material Stahl, verzinkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns