Menü Suche

Ringschraube Grob M6 36.0 316 Edelstahl

Diese Ringschrauben mit Innengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten.Sie werden an der Ausrüstung angebracht und verbleiben dort zu Transportzwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Edelstahl gefertigt und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20199074

68 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 10,30 €
20 - 49 8,76 €
50 - 99 7,73 €
100 + 6,70 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,30 €

1 x 10,30 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.5
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Gewicht kg 0.03
Material 316 Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns