Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau, Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,266 € - 0,5587 € | 15400 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,4569 € - 0,9595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 10286258 | 0,6477 € - 1,3602 € | 8290 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
|
| 0,9713 € - 2,0398 € | 2000 Auf Lager |
1.2 mm
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
| 0,3429 € - 0,7201 € | 4000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,6978 € - 1,4655 € | 600 Auf Lager |
|
M12
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,7689 € - 1,6147 € | 4425 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,6901 € - 1,0861 € | 846 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5581 € - 0,9067 € | 876 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,6901 € - 1,0861 € | 4965 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5581 € - 0,9067 € | 1300 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,2174 € - 2,5567 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,539 € - 1,132 € | 5800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 1,0402 € - 2,5159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
HIPS
|
|
||
| 13,243 € - 27,3283 € | 281 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,7352 € - 30,4318 € | 18 Auf Lager |
2.0 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,8561 € - 47,1843 € | 32 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,7352 € - 30,4318 € | 57 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,1674 € - 45,738 € | 192 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,3278 € - 30,4318 € | 16 Auf Lager |
1.5 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.