Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde dienen dem Schutz vor scharfen Rohrkanten und bieten darüber hinaus ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der Rohreinsatz zum Eindrücken ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet. Reduziert den Bedarf an Bohrlöchern, was Zeit und Aufwand verringern kann. Konzipiert als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten.
Viereckige Metalleinsätze mit Gewinde sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich: Als Vollmetall-Einsätze mit Gewinde, als Standard-Vierkantmetalleinsätze, Vierkanteinsätze für hohe Beanspruchung und als horizontale Einsätze für Vierkantrohre.
Seriennummer: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | L2 | Gewindegröße | Farbe | Material | L1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6756 € - 1,4189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
0,9354 € - 1,9644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Natural
|
Stahl
|
|
||
0,2079 € - 0,4366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Black
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3125 € - 0,6564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4708 € - 0,9888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Black
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6479 € - 1,3607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Black
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8456 € - 1,8658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Black
|
HIPS
|
|
||
461351 | 0,3608 € - 0,7578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Black
|
PA
|
|
|
0,7257 € - 1,5241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Black
|
PA
|
|
||
0,9041 € - 1,8988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Black
|
PA
|
|
||
1,1897 € - 2,5825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M14
|
Black
|
HIPS
|
|
||
12,7538 € - 26,3187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Black
|
PA
|
|
||
14,1908 € - 29,3075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Black
|
PA
|
|
||
14,1908 € - 29,3075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Black
|
PA
|
|
||
13,4861 € - 29,3075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M20
|
Black
|
PA
|
|
||
21,3484 € - 44,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Black
|
PA
|
|
||
21,7768 € - 44,9768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Black
|
PA
|
|
||
21,7768 € - 44,9768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M20
|
Black
|
PA
|
|
||
22,0117 € - 45,4411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Black
|
PA
|
|
||
5,2321 € - 10,2815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.