HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,2452 € - 0,3252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
6.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
57.2 mm
0,2773 € - 0,6386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
9.5 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
57.2 mm
1,0405 € - 2,5369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
127.0 mm
0,3646 € - 0,887 € 720 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
78.4 mm
0,1675 € - 0,3725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 mm
9.5 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
44.5 mm
0,1591 € - 0,3873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
54.0 mm
0,4477 € - 1,0615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
101.6 mm
0,3168 € - 0,8515 € 363 Auf Lager
3.25 mm
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
82.6 mm
0,2731 € - 0,5884 € 1300 Auf Lager
2.56 mm
9.5 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
65.0 mm
0,4956 € - 1,3483 € 74 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
114.3 mm
1,056 € - 2,0402 € 8 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
139.7 mm
0,2562 € - 0,6564 € 442 Auf Lager
2.75 mm
11.1 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
69.9 mm
0,2126 € - 0,4524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
63.5 mm
0,2787 € - 0,5972 € 939 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
PE
Mit Fingergriff
63.0 mm
0,092 € - 0,206 € 72328 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
25.0 mm
0,1346 € - 0,3252 € 2055 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
38.1 mm
0,121 € - 0,2602 € 18555 Auf Lager
8.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
30.0 mm
0,1091 € - 0,2655 € 871 Auf Lager
6.4 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
50.8 mm
0,3238 € - 1,233 € 697 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
88.9 mm
10082416 1,2911 € - 3,2821 € 348 Auf Lager
15.0 mm
Weiß
PE
Ohne Fingergriff
152.4 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082904

Preisbereich
0,3252 € - 0,2452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10068939

Preisbereich
0,6386 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 127.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082393

Preisbereich
2,5369 € - 1,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 78.4 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10084526

Preisbereich
0,887 € - 0,3646 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 44.5 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10070215

Preisbereich
0,3725 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 54.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10072752

Preisbereich
0,3873 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 101.6 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10068908

Preisbereich
1,0615 € - 0,4477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 82.6 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082294

Preisbereich
0,8515 € - 0,3168 €

Lagerbestände
363 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 65.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10084489

Preisbereich
0,5884 € - 0,2731 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 114.3 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082867

Preisbereich
1,3483 € - 0,4956 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 139.7 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082874

Preisbereich
2,0402 € - 1,056 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 69.9 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10070222

Preisbereich
0,6564 € - 0,2562 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 63.5 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082911

Preisbereich
0,4524 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 63.0 mm Mit Fingergriff PE Weiß

10084519

Preisbereich
0,5972 € - 0,2787 €

Lagerbestände
939 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 25.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082478

Preisbereich
0,206 € - 0,092 €

Lagerbestände
72328 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 38.1 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10077481

Preisbereich
0,3252 € - 0,1346 €

Lagerbestände
2055 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 30.0 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082423

Preisbereich
0,2602 € - 0,121 €

Lagerbestände
18555 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.8 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082898

Preisbereich
0,2655 € - 0,1091 €

Lagerbestände
871 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 88.9 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082300

Preisbereich
1,233 € - 0,3238 €

Lagerbestände
697 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 152.4 mm Ohne Fingergriff PE Weiß

10082416

Preisbereich
3,2821 € - 1,2911 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request