Menü Suche

Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm PE Weiß

Dieser Rohrendstopfen ist mit einer Flanschlippe versehen, um das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in Versandhüllen zu verhindern, die für den Versand, die Verpackung und die Postzustellung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10069844

Alte Essentra-Artikelnummer:

10228

3212 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,1416 €
4000 - 39999 0,0582 €
40000 + 0,0553 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

56,64 €

400 x 0,1416 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 40.0 mm
H 11.6 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Farbe Weiß
Material PE
Grifftyp Ohne Fingergriff
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns