Menü Suche

Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Weiß

Dieser Rohrendstopfen ist mit einer Flanschlippe versehen, um das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in Versandhüllen zu verhindern, die für den Versand, die Verpackung und die Postzustellung verwendet werden. Dieses Teil ist außerdem so gestaltet, dass es sich mit den Fingern leicht und schnell entfernen lässt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10093610

Alte Essentra-Artikelnummer:

199506

52400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,8249 €
500 - 4999 0,3393 €
5000 + 0,3224 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

41,25 €

50 x 0,8249 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 12.5 mm
Farbe Weiß
Material PE
Grifftyp Mit Fingergriff
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns