Menü Suche

Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm PE Rot

Dieser Rohrendstopfen ist mit einer Flanschlippe versehen, um das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in Versandhüllen zu verhindern, die für den Versand, die Verpackung und die Postzustellung verwendet werden. Dieses Teil ist außerdem so gestaltet, dass es sich mit den Fingern leicht und schnell entfernen lässt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10104156

Alte Essentra-Artikelnummer:

50192

1242 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 299 2,0934 €
300 - 2999 0,9138 €
3000 + 0,8673 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

62,80 €

30 x 2,0934 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 125.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.0 mm
h 13.0 mm
Farbe Rot
Material PE
Grifftyp Mit Fingergriff
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns