Rohrendstopfen dienen zum dichten Verschließen der Enden von Pappröhren, um Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Schäden zu vermeiden. Sie lassen sich leicht einstecken und entfernen. Sie überdecken die Rohrwandung von Versandhülsen vollständig für einen sicheren Verschluss. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, die sich an unterschiedliche Rohrabmessungen anpassen und gleichzeitig eine präzise und sichere Abdichtung gewährleisten.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTFRPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0662 € - 0,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,142 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.461 in
62.5 mm
|
|
|
||
| 0,0223 € - 0,0348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0488 € - 0,076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,1604 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0488 € - 0,076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0244 € - 0,038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0557 € - 0,0867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,014 € - 0,0155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0197 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0197 € - 0,0306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0244 € - 0,038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |