Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 70.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Artikelnr:

1258266

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
60 - 599 12,3323 €
600 + 5,8725 €
Verpackungseinheit (VPE): 600

Bestelleinheit: VPE 60

Gesamtpreis:

739,94 €

60 x 12,3323 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Lüftungsloch Nein
Farbe Grau
Material LDPE
Typ 3
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 1258266 ersetzt:

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 70.0 mm 30.0 mm Grau LDPE
Artikelnr: 34141

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns