Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 39.3 mm 25.0 mm Gelb LDPE

Diese Rohrkappe schützt Rohrenden mit oder ohne NPT-Gewinde. Sie ist so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser des Rohrs umschließt und gleichzeitig verhindert, dass während der Lagerung oder des Transports Fremdkörper in das Rohr gelangen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10085714

Alte Essentra-Artikelnummer:

12616

50 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,9373 €
500 + 0,4167 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

46,87 €

50 x 0,9373 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 39.3 mm
H 25.0 mm
h 25.0
Lüftungsloch Nein
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns