Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 36.0 mm Gelb LDPE

Diese Rohrkappe schützt Rohrenden mit oder ohne NPT-Gewinde. Sie ist so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser des Rohrs umschließt und gleichzeitig verhindert, dass während der Lagerung oder des Transports Fremdkörper in das Rohr gelangen.
Artikelnr:

199481

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
18 - 179 1,8948 €
180 + 0,7972 €
Verpackungseinheit (VPE): 180

Bestelleinheit: VPE 18

Gesamtpreis:

34,11 €

18 x 1,8948 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 80, ANSI 3
Lüftungsloch Ja
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 80, ANSI 3
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns