Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 273.0 mm 45.0 mm Gelb LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10093511

Alte Essentra-Artikelnummer:

199496

710 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 9,8167 €
25 - 249 4,6324 €
250 - 499 4,4071 €
500 + 4,1677 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

49,08 €

5 x 9,8167 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 273.0 mm
H 45.0 mm
h 45.0
Lüftungsloch Nein
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 250, ANSI 10
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns