Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 2133.6 mm 200.0 mm Schwarz LDPE

Rohrschutzkappen in Standardgrößen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder mithilfe automatisierter Werkzeuge oder von Hand. Schwarz und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE).
Artikelnr:

20594213

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE):

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 2133.6 mm
H 200.0 mm
Lüftungsloch Nein
Farbe Black
Material LDPE
Typ 3

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns