Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 180 50.5 mm Rot LDPE

Rohrschutzkappen in Standardgrößen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder mithilfe automatisierter Werkzeuge oder von Hand. Rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE).
Artikelnr:

20594848

16 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
8 - 79 2,52 €
80 - 399 1,80 €
400 + 1,62 €
Verpackungseinheit (VPE): 80

Bestelleinheit: VPE 8

Gesamtpreis:

20,16 €

8 x 2,52 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 183.6 mm
H 50.5 mm
Lüftungsloch Ja
Farbe Rot
Material LDPE
Typ Kantenschützer
Standards DIN 180
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns