Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 177.8 mm 40.0 mm Grau LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnr:

31638

70 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 39 7,7205 €
40 + 2,3242 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

30,88 €

4 x 7,7205 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 177.8 mm
H 40.0 mm
Lüftungsloch Nein
Farbe Grau
Material LDPE
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns