Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1625.6 mm 230.0 mm Gelb LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10238950

Alte Essentra-Artikelnummer:

34256

5 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 3 326,3111 €
4 + 217,5407 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

326,31 €

1 x 326,3111 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 1625.6 mm
H 230.0 mm
h 230.0
Lüftungsloch Nein
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 1600, ANSI 64
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns