Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 406.4 mm 60.5 mm Gelb LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Artikelnr:

43455

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 + 20,851 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

521,28 €

25 x 20,851 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 400, ANSI 16
Lüftungsloch Ja
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 400, ANSI 16
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns