Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 355.6 mm 57.0 mm Gelb LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnr:

43970

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 + 9,6586 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

241,47 €

25 x 9,6586 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 350, ANSI 14
Lüftungsloch Nein
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 350, ANSI 14
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns