Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

Auf Lager

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.5 mm
0,0275 € - 0,0427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,032 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
8.0 mm
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
13.0 mm
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
0,0275 € - 0,0427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,032 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0366 € - 0,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,032 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
19.0 mm
0,0733 € - 0,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
25.4 mm
0,0641 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,0779 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0871 € - 0,1355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,132 € - 0,2054 € 20000 Auf Lager
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,1559 € - 0,1732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
51.0 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 18.5 mm LDPE - PCR Grün

20748227

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 5.0 mm LDPE - PCR Grün

20748036

Preisbereich
0,0427 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20748074

Preisbereich
0,0499 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20748142

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20748173

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20748210

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 4.0 mm LDPE - PCR Grün

20748029

Preisbereich
0,0427 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20748067

Preisbereich
0,0499 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 11.0 mm LDPE - PCR Grün

20748104

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 9.6 mm LDPE - PCR Grün

20748081

Preisbereich
0,057 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 6.4 mm LDPE - PCR Grün

20748050

Preisbereich
0,0499 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20748111

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20748180

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 19.0 mm LDPE - PCR Grün

20748234

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 25.4 mm LDPE - PCR Grün

20748296

Preisbereich
0,1141 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20748258

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 29.0 mm LDPE - PCR Grün

20748340

Preisbereich
0,1212 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 36.5 mm LDPE - PCR Grün

20748395

Preisbereich
0,1355 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 42.4 mm LDPE - PCR Grün

20748432

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 51.0 mm LDPE - PCR Grün

20748487

Preisbereich
0,1732 € - 0,1559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%