Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
1,98 € - 3,004 € 315 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,1266 € - 0,2027 € 2400 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,4619 € - 1,1479 € 11200 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,746 € - 1,1299 € 100 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,8422 € - 1,2745 € 100 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
240 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
2,6256 € - 3,5855 € 30 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
10072417 1,2324 € - 1,868 € 210 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,3156 € - 1,9886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
1,0689 € - 1,618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,4046 € - 0,9521 € 349 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
1,4247 € - 3,3444 € 15 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,7432 € - 1,1238 € 800 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,1345 € - 0,3284 € 2250 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,8078 € - 4,0374 € 100 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,8579 € - 1,2263 € 300 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,4533 € - 1,0696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
1,5782 € - 1,9614 € 60 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,9526 € - 2,2356 € 2975 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,4189 € - 0,9912 € 320 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
  • von 2
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 70.0 mm 30.0 mm Gelb

10082263

Preisbereich
3,004 € - 1,98 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 19.0 mm 12.7 mm Gelb

10083376

Preisbereich
0,2027 € - 0,1266 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Gelb

10076927

Preisbereich
1,1479 € - 0,4619 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10072967

Preisbereich
1,1299 € - 0,746 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 44.5 mm 26.6 mm Gelb

10081792

Preisbereich
1,2745 € - 0,8422 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10068922


Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

10082362

Preisbereich
3,5855 € - 2,6256 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 54.0 mm 28.4 mm Gelb

10072417

Preisbereich
1,868 € - 1,2324 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 57.2 mm 25.4 mm Gelb

10081778

Preisbereich
1,9886 € - 1,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 47.7 mm 28.4 mm Gelb

10082317

Preisbereich
1,618 € - 1,0689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 31.8 mm 25.4 mm Gelb

10070123

Preisbereich
0,9521 € - 0,4046 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm 31.0 mm Gelb

10081730

Preisbereich
3,3444 € - 1,4247 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 35.0 mm 24.6 mm Gelb

10082287

Preisbereich
1,1238 € - 0,7432 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 21.4 mm 17.2 mm Gelb

10083383

Preisbereich
0,3284 € - 0,1345 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10139639

Preisbereich
4,0374 € - 1,8078 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104392

Preisbereich
1,2263 € - 0,8579 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 34.1 mm 22.8 mm Gelb

10083420

Preisbereich
1,0696 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 63.5 mm 30.4 mm Gelb

10071656

Preisbereich
1,9614 € - 1,5782 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104408

Preisbereich
2,2356 € - 0,9526 €

Lagerbestände
2975 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 33.4 mm 24.8 mm Gelb

10071724

Preisbereich
0,9912 € - 0,4189 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790